Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
50 mm
D - Наружный диаметр
110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
40 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
97 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
65 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
2 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
2 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
3,25 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
192 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
187 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
22,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
7300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой