• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2311 - NTN

NJ2311

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца43 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов104,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов70,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца77,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Вес2,23 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность164 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность162 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка19,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала64 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца69 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса80 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса111 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image