Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 43 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 104,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 70,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 77,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора C4 Вес 2,225 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 164 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 162 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 19,8 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 64 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 69 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 80 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors