• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2314EAT2X - NTN

NJ2314EAT2X

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца51 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов133 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов89 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца98 mm
rNs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность325 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность325 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка38 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала81 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса92 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса139 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца136 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image