• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2319 - NTN

NJ2319

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца67 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов173,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов121,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца132 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес9,52 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность410 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность460 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка50 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала108 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца119 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса134 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса187 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image