• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ232 - NTN

NJ232

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр160 mm
D - Наружный диаметр290 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца48 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов255 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов195 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца207 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес13,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность475 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность570 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка54,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала173 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца192 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса210 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса277 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image