• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2320EG1C4 - NTN

NJ2320EG1C4

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца73 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов127,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца140,3 mm
rNs - Минимальный радиус галтели3 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC4
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность570 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность715 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка76 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала113 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса202 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image