• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2324C3 - NTN

NJ2324C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр260 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца86 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов226 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов154 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца168,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес22,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность785 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность920 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка92,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала133 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца151 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса171 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса247 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image