• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2326C3 - NTN

NJ2326C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр130 mm
D - Наружный диаметр280 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца93 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов243 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов167 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца182 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
r1s - Минимальный радиус галтели4 mm
Класс радиального зазораC3
Вес28 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность930 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1130 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка111 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала146 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца164 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса184 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса264 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image