Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 150 mm D - Наружный диаметр 320 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 108 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 277 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 193 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 210 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm r1s - Минимальный радиус галтели 4 mm Класс радиального зазора CN Вес 42,3 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1130 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1400 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 132 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2200 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 166 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 190 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 213 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 304 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm
Industry Calcul Factors