Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ304EG15 - SNR

NJ304EG15

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов27,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца31,3 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца42,5 mm
s - Максимальное осевое смещение1,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,15 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность26,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,25 kN
N ref - Базовая частота вращения12000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения17000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,767 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,233 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,809 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,905 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,377 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала26,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца27 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса33 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса45,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image