Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 70,2 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 46,2 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 51 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C4 Вес 0,493 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 71 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 71 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 8,7 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 9600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 8100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 43 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 45 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 53 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 72 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors