Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ309 - NTN

NJ309

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов86,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов58,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца64 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,9 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность82 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность71 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,65 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала53 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца57 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса66 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image