Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ310C3 - NTN

NJ310C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца27 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов95 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов65 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца71 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,16 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность96,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность86 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка10,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала59 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца63 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса73 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса101 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image