Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
55 mm
D - Наружный диаметр
120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
29 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
106,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
70,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
2 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
2 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
2,75 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
162 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
143 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
17,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
7600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой