Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 31 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 77 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 84,3 mm D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца 109,5 mm s - Максимальное осевое смещение 1,4 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 0 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,86 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 173 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 164 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 20 kN N ref - Базовая частота вращения 4900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,214 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,786 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,855 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,428 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,401 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 71 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 75 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 86 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 119 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors