• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ313ET2XC3 - NTN

NJ313ET2XC3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов124,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов82,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца91 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес2,34 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность181 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность191 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка23,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала76 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца81 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса93 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса129 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image