Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ314EAT2XC3 - NTN

NJ314EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца35 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов133 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов89 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца98 mm
rNs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность242 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность222 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка26,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала81 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса92 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса139 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца136 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image