Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 160 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 37 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 143 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 95 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 104,6 mm rNs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора C4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 284 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 263 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 30,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 86 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 149 mm Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца 146 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors