• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ315EAT2XC3 - NTN

NJ315EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца37 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов143 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов95 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца104,6 mm
rNs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность284 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность263 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка30,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала86 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса97 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса149 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца146 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image