• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ316EG1C4 - NTN

NJ316EG1C4

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца39 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов151 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов101 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца111 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC4
Вес4,24 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность256 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность282 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка32,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала91 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца99 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса114 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса159 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image