Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 95 mm D - Наружный диаметр 200 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 45 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 173,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 121,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 132 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора CN Вес 6,33 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 287 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 285 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 31,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 108 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 119 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 134 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 187 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors