• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ322EG1 - NTN

NJ322EG1

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр240 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца50 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов143 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца156,6 mm
rNs - Минимальный радиус галтели3 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность450 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность525 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка54 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала123 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса227 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image