• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ324 - NTN

NJ324

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр260 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца55 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов226 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов154 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца168,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес13,3 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность500 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность510 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка51 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала133 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца151 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса171 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса247 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image