Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 260 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 55 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 154 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 169,2 mm rNs - Минимальный радиус галтели 3 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора CN
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 530 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 610 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 61 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 133 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 247 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors