Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 130 mm D - Наружный диаметр 280 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 58 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 167 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 183 mm rNs - Минимальный радиус галтели 4 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Класс радиального зазора C3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 615 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 735 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 72 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 146 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 264 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3 mm
Industry Calcul Factors