Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ408C3 - NTN

NJ408C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца27 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов92 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов58 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца64,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,297 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность106 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность89 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка10,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала49 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца57 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса67 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса101 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image