• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ413 - NTN

NJ413

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца37 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов135,3 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов89,3 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца98,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес3,642 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность202 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность186 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка21,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала76 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца88 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса100 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса149 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image