Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 160 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 37 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 135,3 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 89,3 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 98,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 3,642 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 202 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 186 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 21,9 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 76 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 88 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 100 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 149 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors