Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ414 - NTN

NJ414

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца42 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов152 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов100 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца110,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес5,33 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность253 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность236 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка26,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала83 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца99 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса112 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса167 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image