Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ415 - NTN

NJ415

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца45 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов160,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов104,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца116 mm
rNs - Минимальный радиус галтели3 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность291 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность274 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка30,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала88 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса107 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса177 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца162 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image