Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

NK110/30R - NTN

NK110/30R

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов110 mm
D - Наружный диаметр130 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца30 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов123 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,612 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность97,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность204 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса123,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm