Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

NK145/32 - NTN

NK145/32

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов145 mm
D - Наружный диаметр170 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца32 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,12 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность111 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность238 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса162,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm