Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

NK26/20R - NTN

NK26/20R

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов26 mm
D - Наружный диаметр34 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца20 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,042 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность19,1 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность30,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом15000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса32 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm