Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NK37/30R+1R32X37X30 - NTN

NK37/30R+1R32X37X30

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр32 mm
D - Наружный диаметр47 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца30 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов37 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
s - Максимальное осевое смещение1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Обозначение внутреннего кольца1R32X37X30
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,17 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность36,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность69,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала34 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса45 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm