Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 45 mm |
| D - Наружный диаметр | 62 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 35 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 50 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| s - Максимальное осевое смещение | 2 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| k - диаметр отверстия | 3 mm |
| Обозначение внутреннего кольца | 1R45X50X35 |
| Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольце | Non/No |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,322 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 51 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 106 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 8000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 48 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 58 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,6 mm |