Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

NK60/25R - NTN

NK60/25R

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов60 mm
D - Наружный диаметр72 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца25 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,185 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность41 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность85 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса68 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm