Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 65 mm |
| D - Наружный диаметр | 78 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 35 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| k - диаметр отверстия | 3 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,31 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 60 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 142 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 6000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 74 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,6 mm |