Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртик с одной стороны, пластина с одной стороны, для высоких нагрузок
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 43 mm |
| D - Наружный диаметр | 58 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 22 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Non/No |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,14 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 29,1 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 49 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 6500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 9500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 46,5 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,6 mm |