Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Fw - Вписанный диаметр роликов 10 mm dw - Диаметр отверстия кольца вала 10 mm D - Наружный диаметр 19 mm D2 - Наружный диаметр упорного подшипника 25 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 23 mm C1 - Высота упорного подшипника 9 mm C2 - Расположение отверстия 6,5 mm a - Диаметр упорного подшипника 19,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Отверстия для пересмазывания в наружном кольце Oui/Yes Класс точности P0 Вес 0,039 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 5,45 kN Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 10 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 6,45 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 14 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 9500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 18 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm