Комбинированные подшипники

NKX15T2 - NTN

NKX15T2

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов15 mm
dw - Диаметр отверстия кольца вала15 mm
D - Наружный диаметр24 mm
D1 - Наружный диаметр кольца28 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца23 mm
C1 - Высота упорного подшипника9 mm
C2 - Расположение отверстия6,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс точностиP0
Вес0,044 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность8,25 kN
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность10,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность10,2 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность16,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала23 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined