Комбинированные подшипники

NKX17T2 - NTN

NKX17T2

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов17 mm
dw - Диаметр отверстия кольца вала17 mm
D - Наружный диаметр26 mm
D1 - Наружный диаметр кольца30 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца25 mm
C1 - Высота упорного подшипника9 mm
C2 - Расположение отверстия8 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс точностиP0
Вес0,051 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность10,4 kN
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность10,8 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность14,4 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность18,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала25 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined