Комбинированные подшипники

NKX25 - NTN

NKX25

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов25 mm
dw - Диаметр отверстия кольца вала25 mm
D - Наружный диаметр37 mm
D1 - Наружный диаметр кольца42 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца30 mm
C1 - Высота упорного подшипника11 mm
C2 - Расположение отверстия9,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс точностиP0
Вес0,125 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность14,2 kN
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность19,6 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность24 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность37 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined