Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 30 mm |
| dw - Диаметр отверстия кольца вала | 30 mm |
| D - Наружный диаметр | 42 mm |
| D2 - Наружный диаметр упорного подшипника | 48 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 30 mm |
| C1 - Высота упорного подшипника | 11 mm |
| C2 - Расположение отверстия | 9,5 mm |
| a - Диаметр упорного подшипника | 42,7 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,148 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 22,3 kN |
| Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 20,4 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 39,5 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 42 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4300 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 6200 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 40 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,6 mm |