Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 60 mm |
| dw - Диаметр отверстия кольца вала | 60 mm |
| D - Наружный диаметр | 72 mm |
| D1 - Наружный диаметр кольца | 85 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 40 mm |
| C1 - Высота упорного подшипника | 17 mm |
| C2 - Расположение отверстия | 12 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| k - диаметр отверстия | 3 mm |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,465 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 29,8 kN |
| Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 41,5 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 71,5 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 113 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2600 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3700 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 75 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |