Комбинированные подшипники

NKX60Z - NTN

NKX60Z

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов60 mm
dw - Диаметр отверстия кольца вала60 mm
D - Наружный диаметр72 mm
D2 - Наружный диаметр упорного подшипника86,5 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца40 mm
C1 - Высота упорного подшипника17 mm
C2 - Расположение отверстия12 mm
a - Диаметр упорного подшипника80,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Класс точностиP0
Вес0,484 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность29,8 kN
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность41,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность71,5 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность113 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала75 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined