Комбинированные подшипники

NKX70 - NTN

NKX70

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов70 mm
dw - Диаметр отверстия кольца вала70 mm
D - Наружный диаметр85 mm
D1 - Наружный диаметр кольца95 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца40 mm
C1 - Высота упорного подшипника18 mm
C2 - Расположение отверстия11 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Класс точностиP0
Вес0,612 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность36,5 kN
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность43 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность86 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность127 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала85 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined