Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Fw - Вписанный диаметр роликов 50 mm dw - Диаметр отверстия кольца вала 50 mm D - Наружный диаметр 62 mm D2 - Наружный диаметр упорного подшипника 71,5 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 35 mm C1 - Высота упорного подшипника 14 mm C2 - Расположение отверстия 10 mm a - Диаметр упорного подшипника 65,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Отверстия для пересмазывания в наружном кольце Oui/Yes k - диаметр отверстия 3 mm Класс точности P0 Вес 0,329 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 27,9 kN Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 48,5 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 62 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 150 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 66 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm