Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU1005G1 - NTN

NU1005G1

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов41,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов30,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,088 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность16,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность14,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,72 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом19000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой16000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала27 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца30 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца32 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса43 mm
ra max - Максимальный радиус галтели0,6 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image