• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU1010G1 - NTN

NU1010G1

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов72,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов57,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,287 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность36 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала54 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца57 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца59 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса75 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image